(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鑰匙插入操作型選擇開關
型式 | 安裝 孔Φ | 形狀 | 動作 功能 | 構成 | 構造 | 保護構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | 原廠 | ||||||||
基本型式 | 鑰匙拔除位置 KL:左側拔除 KA:皆可拔除 | UL | c−UL | CSA | TUV | VDE | CE | CCC | 品牌 | 系列 | ||||||||
SB1R216 | KL KA | Φ16 | 長方形 | 手動90度 2段 | 1c | 一體 | IP65 | ● | ● | − | ● | − | ● | ● | 焊接 兼用 插片 | B | 富士電機 | AR16 |
SB1R2114 | 1a1b | 分離 | IP40 | ● | − | ● | ● | − | ● | ● | C | 富士電機 | AH164 | |||||
SB1S2116 | 正方形 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | − | ● | ● | D | 富士電機 | AH165 |
規格 群組 | 開關電路額定 | 使用 溫度 範圍 | 絕緣 電阻 | 耐電壓 AC 1分鐘 V | 耐久性(萬次以上) | 本體重量約g | ||||||||||||||
額定 絕緣 電壓(Ui) | 額定 通電 電流(lth) | 額定 使用 電壓(Ue) | 額定使用電流 | − | 充電部 接地間 | 異極 端子間 | 機械 | 電力 | ||||||||||||
交流 | 直流 | |||||||||||||||||||
P.F=0.7 | P.F=1 | 電阻負荷(AC−12) | 電感性負荷(AC−13) | 線圈負荷(AC−15) | − | 電阻負荷(DC−12) | 電感性負荷(DC−13) | 線圈負荷(AC−15) | ||||||||||||
A | 250V | 5A | 24V | − | − | − | − | − | 1A | − | − | − | −25~ +55℃ | 100 MΩ 以上 | − | − | 2000 | 20 | 5 | 9 |
125V | 3A | 5A | − | − | − | 0.2A | − | − | − | |||||||||||
250V | 2A | 3A | − | − | − | 0.1A | − | − | − | |||||||||||
B C D | 24V | − | − | − | − | − | − | 1A | 0.7A | − | B:−10~+55 C:−20~+70 D:−10~+70 | − | 2000 | B:2000 C:1500 D:1500 | 25 鑰匙插拔 B:25 C・D:1 | 10 | 16 〜 21 | |||
110V | − | − | 1.5A | 1A | − | − | 0.2A | 0.15A | − | |||||||||||
220V | − | − | 1A | 0.7A | − | − | − | − | − | |||||||||||
E | 660V | 10A | 24V | − | − | − | − | − | 10A | − | − | − | −25~ +55℃ | 3000 | − | − | 20 | 5 | 45 〜 52 | |
48V | − | − | − | − | − | 5A | − | − | − | |||||||||||
110V | 10A | − | − | − | − | 2.2A | − | − | − | |||||||||||
220V | 6A | − | − | − | − | 1.1A | − | − | − | |||||||||||
380V | 4A | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
500V | 2A | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
F G | 600V | 24V | − | − | − | − | 6A | − | − | − | F:4A G:2A | −20~ +70℃ | − | 2500 | 2500 | 100 鑰匙插拔 1 | 50 | 49 | ||
120V | − | − | − | − | 6A | − | − | − | F:1.3A G:0.65A | |||||||||||
240V | − | − | − | − | 6A | − | − | − | F:0.45A G:0.23A | |||||||||||
480V | − | − | − | − | 2.5A | − | − | − | − | |||||||||||
600V | − | − | − | − | 2A | − | − | − | − | |||||||||||
H I | 24V | − | − | − | − | 6A | − | H:6A I:3A | − | H:4A I:2A | − | 59 | ||||||||
110V | − | − | − | − | 6A | − | H:2.5A I:1.3A | − | H:1.3A I:0.65A | |||||||||||
220V | − | − | − | − | 6A | − | H:1A I:0.5A | − | H:0.45A I:0.23A | |||||||||||
440V | − | − | − | − | 2.5A | − | − | − | − | |||||||||||
550V | − | − | − | − | 2A | − | − | − | − |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
SB1R216-KL | AR16JT-2AC1A | E44592 | - | R50116759 | 2003010305071060 |
SB1R216-KA | AR16JT-2BC1A | E44592 | - | R50116759 | 2003010305071060 |
SB1R2114-KL | AH164-J2A11A | E44592 | LR20479 | R9250088 | 2003010305071060 |
SB1R2114-KA | AH164-J2B11A | E44592 | LR20479 | R9250088 | 2003010305071060 |
SB1S2116-KL | AH165-SJ2A11A | E44592 | LR20479 | R9250088 | 2003010305071060 |
SB1S2116-KA | AH165-SJ2B11A | E44592 | LR20479 | R9250088 | 2003010305071060 |
型號 |
---|
SB1R2114-KA |
SB1R2114-KL |
SB1R216-KA |
SB1S2116-KA |
SB1S2116-KL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 深度 (mm) | 附鑰匙選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 長方型 | 1a1b | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 78.5 | 皆可拔除 | ||
4天~ | 長方型 | 1a1b | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 78.5 | 左側拔除 | ||
4天~ | 長方型 | 1c | [有] IP40 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 56.4 | 皆可拔除 | ||
4天~ | 正方型 | 1a1b | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 78.5 | 皆可拔除 | ||
4天~ | 正方型 | 1a1b | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 78.5 | 左側拔除 |
Loading...
種類 | 鑰匙鎖定開關 | 安裝孔 | φ16 | 附鑰匙 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
段數 | 2 | 端子形狀 | 焊接兼用插片 | 尺寸 縱向(mm) | 18 |
尺寸 橫向(mm) | 24 | 電流容量 AC110V時(A) | 1.5 | 電流容量 DC24V時(A) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策