(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

BNC型同軸連結器 BNC系列 (卡扣鎖機構) (型號表)

CONNECTOR

BNC型同軸連結器 BNC系列 (卡扣鎖機構)

可廣泛用於各種設備的同軸連結器、BNC連結器。
備有豐富的各種種類。
【特長】
・50Ω連結器,可應用於廣泛用途(也有75Ω型)。
・裝卸容易的卡扣鎖定機構。
・適用電纜線:完成外徑Φ3~Φ8左右的同軸電纜線(RG-55、58/U等)。
・適用規格:符合防衛廳(DSPC6202)、日本工業規格(JISC5412)、MIL規格。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNC-PA-JJ(40)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BNC連結器:相關圖像

 

BNC連結器:相關圖像

 

BNC連結器:相關圖像

型號
BNC-PA-JJ(40)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 電線連接方法 連接方向 阻抗
(Ω)
端子接觸部鍍膜 頻率範圍
(GHz)
產品分類 規格 特徵 尺寸(長×寬×深度)
(mm)
適用電纜線 使用溫度範圍
(℃)
4天~ 母端[其他] 中繼-直型500~4轉接器標準中繼插座-中繼插座17.5×17.5×34--55~+85

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C BNC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767