(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RCA插頭&插座【包裝數為5】

RCA插頭&插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • MR-568M-W-5P
  • RCA插頭
  • RCA中繼插座
  • RCA板裝插座
  • 促銷至 2025/03/31截止

廣泛使用於攝像機、遊戲機等RCA連結器

  • 焊接
  • 鍍鎳
  • 插入式

●廣泛用於音響機器、影像機器,端子直徑3.2mm的連接器。

・立體聲用時,一般將顏分為:紅色右、白色左、黑色為單聲道、黃色為影像用。
・RCA連接器無電阻。
[ M ]材料・表面處理
項目材質表面處理
端子黃銅鍍鎳
本體公接頭連接器ABS樹脂
中繼連接器ABS樹脂
板裝聚碳酸酯

(i)請注意

  • 公插頭連接器已停止販售,且無替代型號,敬請見諒。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

RCAプラグ&ジャック:関連画像
1袋5個裝
 
型式TYPE顏色重量(g)/個
MR-569M-W-5P中繼
插孔
2.0
MR-569M-Y-5P2.0
MR-569M-B-5P2.0
MR-599-W-5P
2.5
MR-599-Y-5P2.5
MR-599-R-5P2.5
MR-599-B-5P2.5

概要規格

RCAプラグ&ジャック:関連画像
規格
項目内容
額定電壓DC12V
額定電流1A
適用電線規格φ4.8mm或AWG20為止
耐熱溫度ー20℃~+70℃
型號
MR-569M-B-5P
MR-569M-W-5P
MR-569M-Y-5P
MR-599-B-5P
MR-599-R-5P
MR-599-W-5P
MR-599-Y-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
用途 形狀 蓋板顏色

包裝數為5

4天~ 電纜線連接插座(母端)

包裝數為5

4天~ 電纜線連接插座(母端)

包裝數為5

當日可能 電纜線連接插座(母端)

包裝數為5

當日可能 板裝散裝插座(母端)

包裝數為5

當日可能 板裝散裝插座(母端)

包裝數為5

當日可能 板裝散裝插座(母端)

包裝數為5

4天~ 板裝散裝插座(母端)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R 其他
適用針、連接器 其他 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 結線方法 直型結線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767