(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器)

附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

零件費用相同的BNC電子配線!


價格等於原料費的BNC電纜線!
●因使用MISUMI原創零件,實現價格比既有產品下降20%的BNC連結器電纜線。
●備有常用於測量儀器的50Ω型。
●可用0.1m為單位指定長度。

・使用適合各型電纜線的連結器。詳細規格請於使用零件頁面確認。

(i)請注意

  • ・RG188AU電線規格變更。電線型式變更【B⇒D】。新舊規格差異請參考以下規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像
 
附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像
 
連結器
類型
形狀規格類型尺寸示意圖電纜線類型指定長度(m)
BNC50
(50Ω)
P
(插頭・平型)
 附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像

附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像

附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像
1.5D2V
RG188AU


0.1



5


能以0.1m
為單位指定






RG58AU


0.3



50


能以0.1m
為單位指定
PP
(插頭・插頭)
 附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像
J
(插座・平型)
 附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像
PJ
(插頭・插座)
附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像 
PMA
(插頭・SMA插頭)
附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像 
PMB
(插頭・SMB插頭)
 附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像

概要規格

 
附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像
電纜線
種類
 BNC卡扣式連結器SMA(螺旋式連結器)SMB(單壓式連結器)
連結器類型PJPMAPMB
阻抗50Ω50Ω50Ω50Ω
形狀直型插頭直型插座直型插頭直型插頭
AMF70P1-NS509MF70J1-NS509MF78P1-NS509MF91P1-NS5
BMF70P1-NS509MF70J1-NS509MF78P1-NS509MF91P1-NS5
CMF70P1-NS501MF70J1-NS501MF78P1-NS501 
 附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像附BNC連結器電源線(使用三住原創連結器):相關圖像
 

■同軸電纜 B→D 新舊規格比較

項目 舊規格(B)新規格(D )差異點
內部導體材質 鍍銀銅包絞線鍍銀銅被覆鋼材料名不同內容無差異
構成條/mm7/0.177/0.17相同
外徑mm0.5100.510相同
誘電體材質 聚四氟乙烯(PTFE)PTFE相同
顏色 自然色 相同
厚度mm0.500.505厚度些許不同
外徑mm1.501.52厚度些許不同
外部導體材質 鍍銀軟銅線編織鍍銀軟銅線編織相同
外徑mm 2.03 
外皮材質 聚四氟乙烯(PTFE or PFA)PTFE材料特性相同
顏色 有些許色差
厚度mm0.250.3厚度些許不同,使用上無影響
完成外徑mm2.62.63設計上外徑略有差異
導體電阻Ω/km 288 
耐電壓A.C.V/ 1min20002000相同
絕緣電阻MΩ・km最小 10,0001,000以上(製品實測值2x100,000以上)新規格同等於10,000MΩ・km
特性電阻Ω50 ±250 ±2相同
靜電容量nF/km標準 98標準 95近似值,幾乎相同
衰減量(100m/Hz)dB/km標準 375標準 265衰減量低者有優勢

※新舊規格特性如上,D作為同等品使用上沒有問題。
製品選用同種類的材料。被覆材料使用氟素樹脂,耐熱溫度、耐油性、耐藥品性等相同。
絕緣厚度與外皮厚度、完成外徑在設計上尺寸幾乎相同。
 
但是,外皮的成型方式不同,舊規格為熔融押出成型、新規格為LAPPING成型。
因成行型方式不同,新規格外被的接頭黏貼膠帶較醒目。
 
兩製品在同軸電纜的特性、性能無差異,最大不同點在於因成型方式不同產生的外觀差異。
型號
BNC50-J-A-[0.1-5/0.1]
BNC50-J-C-[0.3-50/0.1]
BNC50-J-D-[0.1-5/0.1]
BNC50-P-A-[0.1-5/0.1]
BNC50-P-C-[0.3-50/0.1]
BNC50-P-D-[0.1-5/0.1]
BNC50-PJ-A-[0.1-5/0.1]
BNC50-PJ-C-[0.3-50/0.1]
BNC50-PJ-D-[0.1-5/0.1]
BNC50-PMA-A-[0.1-5/0.1]
BNC50-PMA-C-[0.3-50/0.1]
BNC50-PMA-D-[0.1-5/0.1]
BNC50-PMB-A-[0.1-5/0.1]
BNC50-PMB-D-[0.1-5/0.1]
BNC50-PP-A-[0.1-5/0.1]
BNC50-PP-C-[0.3-50/0.1]
BNC50-PP-D-[0.1-5/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線種類 CN2 電纜線顏色 指定長度
(m)
5天~ 1.5D-2V平型0.1 ~ 5
5天~ RG58AU平型0.3 ~ 50
5天~ RG188AU平型0.1 ~ 5
5天~ 1.5D-2V平型0.1 ~ 5
5天~ RG58AU平型0.3 ~ 50
5天~ RG188AU平型0.1 ~ 5
5天~ 1.5D-2V[BNC] BNC0.1 ~ 5
5天~ RG58AU[BNC] BNC0.3 ~ 50
5天~ RG188AU[BNC] BNC0.1 ~ 5
5天~ 1.5D-2VSMA0.1 ~ 5
5天~ RG58AUSMA0.3 ~ 50
5天~ RG188AUSMA0.1 ~ 5
5天~ 1.5D-2VSMB0.1 ~ 5
5天~ RG188AUSMB0.1 ~ 5
5天~ 1.5D-2V[BNC] BNC0.1 ~ 5
5天~ RG58AU[BNC] BNC0.3 ~ 50
5天~ RG188AU[BNC] BNC0.1 ~ 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

CN1 BNC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767