(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可廣泛用於各種設備的同軸連結器、BNC連結器。
備有豐富的各種種類。
【特長】
・50Ω連結器,可應用於廣泛用途(也有75Ω型)。
・裝卸容易的卡扣鎖定機構。
・適用電纜線:完成外徑Φ3~Φ8左右的同軸電纜線(RG-55、58/U等)。
・適用規格:符合防衛廳(DSPC6202)、日本工業規格(JISC5412)、MIL規格。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BNC-PJ-188/U(40)-DEL1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BNC-PJ-188/U(40)-DEL1 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 用途 | 電線連接方法 | 連接方向 | 阻抗 (Ω) | 端子接觸部鍍膜 | 頻率範圍 (GHz) | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 尺寸(長×寬×深度) (mm) | 適用電纜線 | 使用溫度範圍 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 板裝 | 焊接 | 直型 | 50 | 銀 | 0~1 | 中繼插座 | 標準 | 法蘭型 | 17.5×17.5×26.8 | RG-188A/U | -30~+60 |
Loading...
連結器形狀 | 同軸 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | BNC |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策