(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

7.92mm間距 對應高電流內部電源用連結器 DF22系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

7.92mm間距 對應高電流內部電源用連結器 DF22系列

【特長】
・對應Max.30A的基板對電纜線、電纜線對電纜線連結器。
・設有鎖定機構、防誤插機構,安全無慮。
・使用多個相同極數時,為了防止錯誤連接,有3種嵌合形狀不同的產品可供使用。
・端子矛頭可能因壓著作業中的糾纏而變形,故而採用模鑄矛頭。
・插針設有導引柱,防止逆向插入基板。
・對應最大10mm的灌注處理。
・以箱體包圍各端子,使其獨立。藉此防止鄰接端子間的短路。
・可用在會對電纜線加壓之使用方法,或提高壓著端子的固定力。
・加入好按的鎖定按鈕形狀(產品名:DF22C--*S--7.92C),及提高絕緣性的形狀(產品名:DF22B--*S--7.92C/DF22C--*S-- 7.92C)。
・在安裝上顧及操作性、安全性,滿足廣泛的需求。
・開發中繼型。
・將4極設為2列(2×2),節省安裝空間。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DF22-2EP-7.92C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DF22-2EP-7.92C
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 連接方向 電線連接方法 芯數 容許電流
(A)
端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)

包裝數為100

4天~ 公端板裝直型壓著225無端子中繼插頭有面板鎖定導引鍵:內側7.92

Loading...

  1. 1

基本資訊

代表規格 UL / CUL / TUV 連結器系列開頭文字 D・E・F D・E・F DF
容許電壓(V) AC/DC1000 裁切販售 使用溫度範圍(℃) -35~+85
備註 額定電壓 UL/C-UL/TUV規格值:AC/DC600V

7.92mm間距 對應高電流內部電源用連結器 DF22系列的型號DF22-2EP-7.92C頁面。
記載關於型號DF22-2EP-7.92C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DF22-1416PC
DF22-1416SC
DF22-2P-7.92DSA(05)
DF22-2S-7.92C(28)
DF22-3EP-7.92C
DF22-3P-7.92DS(05)
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 連接方向 電線連接方法 芯數 容許電流
(A)
端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)
4天~ 公端-直型壓著--中繼插頭連接器端子AWG14~16UL類型14302.6

包裝數為100

4天~ 母端-直型壓著--插孔連接器端子AWG14~16UL類型14302.6

包裝數為100

4天~ 公端印刷基板用直型[其他] 基板安裝(DIP)225錫銅插針導引鍵:內側7.92

包裝數為100

4天~ 母端電纜線連接直型壓著225無端子插孔鎖形狀:標準型 / 高度:標準型導引鍵:內側7.92
4天~ 公端板裝直型壓著325無端子中繼插頭有面板鎖定導引鍵:內側7.92
4天~ 公端印刷基板用彎角型[其他] 基板安裝(DIP)325錫銅插針導引鍵:內側7.92

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767