(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ASW21K10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V、1分鐘
耐振動耐久30Hz、單振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性選擇開關:50萬次以上
電氣耐久性選擇開關:50萬次以上 (註2)
(註2) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
重量(約)107g (ASW2K22型)

尺寸圖

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型 尺寸圖

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ASW21K10
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置 接點數 電路編號
4天~ 1a2[返回] 右向返回74.410890左側拔除1不須指定電路編號

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP54 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 30 鑰匙編號(No) 鎖定裝卸方式

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型的型號ASW21K10頁面。
記載關於型號ASW21K10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ASW21K11
ASW21K20
ASW2K01B
ASW2K10
ASW2K10B
ASW2K11
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置 接點數 電路編號
4天~ 1a1b2[返回] 右向返回74.410890左側拔除2不須指定電路編號
4天~ 2a2[返回] 右向返回74.410890左側拔除2不須指定電路編號
4天~ [其他] 1b2各位置停止68.410890左側拔除1不須指定電路編號
4天~ 1a2各位置停止68.410890皆可拔除1不須指定電路編號
4天~ 1a2各位置停止68.410890左側拔除1不須指定電路編號
4天~ 1a1b2各位置停止68.410890皆可拔除2不須指定電路編號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767