(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

絶縁套 VC0.75【包裝數為1,000】

TERMINAL OPTION

絶縁套 VC0.75

易壓接各種連接端子的VC絕緣套(BT 0.75用絕緣套)。
【特長】
・操作簡單不易產生錯誤。
・壓接過程不需照明也不需使用機器設備,使用設計不會增加作業者負擔。
【用途】
・設計上易壓接各種連接端子的壓接機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VC0.75

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

絕緣套 VC0.75規格

機械の証明、振動、騒音等については圧着作業者の疲労に影響が及ばないように設計。
材質 : ポリ塩化ビニル 定格電圧 : 600V  最高使用温度 : 60℃

材質 : 聚氯乙烯
額定電壓 : 600V
最高使用溫度 : 60℃

※ 用於EP橡膠絕緣電線時,會有變色的風險。
型號各部位尺寸 mm適用端子
φdφd2L
VC 0.752.9φ1.014.0TC・BT 0.75系列
VC 1.253.3φ2.016.5TC 1.25系列
VC 24.0φ2.019.0TC 2系列
VC 5.55.2φ2.816.0TC 3.5・5.5系列
型號
VC0.75
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為1,000

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外蓋 顏色 透明 長度(mm) 14
壓接部直徑 1.0 適用端子 TC・BT 0.75系列 裝入數 1000

絶縁套 VC0.75的型號VC0.75頁面。
記載關於型號VC0.75之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767