(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

絕緣蓋(端子壓著部蓋)【包裝數為50~100】

絕緣蓋(端子壓著部蓋)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

具備6色壓著端子用絕緣蓋。50個裝及100個裝包裝販售。


●連接電線與圓型或Y型的裸壓著端子()的絕緣用套子。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

絶縁キャップ(端子圧着部カバー):関連画像
 
型式顏色1袋
數量
適合壓著端子尺寸(mm)重量
(g/個)
φd1φd2ℓ1ℓ2(L)t
V-0.3R(紅)
W(白)
BK(黒)
BE(藍)
Y(黄)
GN(綠)
100個入0.3-3、F0.3-32.03.067130.60.13
V-1.251.25-*、F1.25-*3.13.367130.60.21
V-22-*、F2-*3.74.577140.70.32
V-3.53.5-*、F3.5-*4.35.798170.80.44
V-5.55.5-*、F5.5-*5.25.798170.80.45
V-88-*6.27.2109191.00.7
V-1414-*8.0101411251.11.24
V-2222-*9.5121515301.22
V-3838-*11.81417.516.5341.53.6
V-6060-*13.516.82019391.54.4
V-8080-*16192522471.67.75
V-10050個入100-*18223024541.79.75

概要規格

絶縁キャップ(端子圧着部カバー):関連画像
絶縁キャップ(端子圧着部カバー):関連画像
規格
材質軟質PVC  定額電壓  
使用溫度範圍−40℃〜+60℃ 600V
型號
V-0.3-BE
V-0.3-BK
V-0.3-GN
V-0.3-R
V-0.3-W
V-0.3-Y
V-1.25-BE
V-1.25-BK
V-1.25-GN
V-1.25-R
V-1.25-W
V-1.25-Y
V-2-BE
V-2-BK
V-2-GN
V-2-R
V-2-W
V-2-Y
V-3.5-BE
V-3.5-BK
V-3.5-GN
V-3.5-R
V-3.5-W
V-3.5-Y
V-5.5-BE
V-5.5-BK
V-5.5-GN
V-5.5-R
V-5.5-W
V-5.5-Y
V-8-BE
V-8-BK
V-8-GN
V-8-R
V-8-W
V-8-Y
V-14-BE
V-14-BK
V-14-GN
V-14-R
V-14-W
V-14-Y
V-22-BE
V-22-BK
V-22-GN
V-22-R
V-22-W
V-22-Y
V-38-BE
V-38-BK
V-38-GN
V-38-R
V-38-W
V-38-Y
V-60-BE
V-60-BK
V-60-GN
V-60-R
V-60-W
V-80-BK
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
顏色 長度
(mm)
顏色 適用壓著端子 包裝數量
(個)

包裝數為100

4天~ 130.3-3,F0.3-3100

包裝數為100

4天~ 130.3-3,F0.3-3100

包裝數為100

4天~ 130.3-3,F0.3-3100

包裝數為100

4天~ 130.3-3,F0.3-3100

包裝數為100

4天~ 130.3-3,F0.3-3100

包裝數為100

4天~ 130.3-3,F0.3-3100

包裝數為100

4天~ 131.25-*,F1.25-*100

包裝數為100

4天~ 131.25-*,F1.25-*100

包裝數為100

4天~ 131.25-*,F1.25-*100

包裝數為100

4天~ 131.25-*,F1.25-*100

包裝數為100

4天~ 131.25-*,F1.25-*100

包裝數為100

4天~ 131.25-*,F1.25-*100

包裝數為100

4天~ 142-*,F2-*100

包裝數為100

4天~ 142-*,F2-*100

包裝數為100

4天~ 142-*,F2-*100

包裝數為100

4天~ 142-*,F2-*100

包裝數為100

4天~ 142-*,F2-*100

包裝數為100

4天~ 142-*,F2-*100

包裝數為100

4天~ 173.5-*,F3.5-*100

包裝數為100

4天~ 173.5-*,F3.5-*100

包裝數為100

4天~ 173.5-*,F3.5-*100

包裝數為100

4天~ 173.5-*,F3.5-*100

包裝數為100

4天~ 173.5-*,F3.5-*100

包裝數為100

4天~ 173.5-*,F3.5-*100

包裝數為100

4天~ 175.5-*,F5.5-*100

包裝數為100

4天~ 175.5-*,F5.5-*100

包裝數為100

4天~ 175.5-*,F5.5-*100

包裝數為100

4天~ 175.5-*,F5.5-*100

包裝數為100

4天~ 175.5-*,F5.5-*100

包裝數為100

4天~ 175.5-*,F5.5-*100

包裝數為100

4天~ 198-*100

包裝數為100

4天~ 198-*100

包裝數為100

4天~ 198-*100

包裝數為100

4天~ 198-*100

包裝數為100

4天~ 198-*100

包裝數為100

4天~ 198-*100

包裝數為100

4天~ 2514-*100

包裝數為100

4天~ 2514-*100

包裝數為100

4天~ 2514-*100

包裝數為100

4天~ 2514-*100

包裝數為100

4天~ 2514-*100

包裝數為100

4天~ 2514-*100

包裝數為100

4天~ 3022-*100

包裝數為100

4天~ 3022-*100

包裝數為100

4天~ 3022-*100

包裝數為100

4天~ 3022-*100

包裝數為100

4天~ 3022-*100

包裝數為100

4天~ 3022-*100

包裝數為100

12天~ 3438-*100

包裝數為100

4天~ 3438-*100

包裝數為100

4天~ 3438-*100

包裝數為100

4天~ 3438-*100

包裝數為100

4天~ 3438-*100

包裝數為100

12天~ 3438-*100

包裝數為100

4天~ 3960-*100

包裝數為100

4天~ 3960-*100

包裝數為100

4天~ 3960-*100

包裝數為100

4天~ 3960-*100

包裝數為100

4天~ 3960-*100

包裝數為100

4天~ 4780-*100

Loading...

基本資訊

種類 外蓋 使用溫度範圍(℃) -40~60 材質 軟質PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767