- 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
TC1.25~5.5系列用絕緣套【包裝數為500~1,000】
絕緣套(VC)外觀
絕緣套(VC)規格
材質:聚氯乙烯。
顏色:透明。
額定電壓:600V。
最高使用溫度:60℃。
使用上注意事項
用於EP橡膠絕緣電線時,會有變色的風險。
絕緣套(VC)尺寸圖
本商品尺寸表
型號 | 各部位尺寸mm | 適用端子 |
---|
φd | φd2 | L |
---|
VC 1.25 | 3.3 | φ2.0 | 16.5 | TC1.25系列 |
VC 2 | 4.0 | φ2.0 | 19.0 | TC2系列 |
VC 5.5 | 5.2 | φ2.8 | 16.0 | TC3.5・5.5系列 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 壓接部直徑 | 適用端子 | 裝入數 |
---|
| 包裝數為1,000 | |
4天~
| 16.5 | 2.0 | TC 1.25系列 | 1000 |
| 包裝數為1,000 | |
4天~
| 19 | 2.0 | TC 2系列 | 1000 |
| 包裝數為500 | |
4天~
| 16 | 2.8 | TC 3.5・5.5系列 | 500 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策