(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

EIA鋼鐵製機架面板 SPY系列

EIA鋼鐵製機架面板 SPY系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

EIA鋼鐵製泛用面板。
【特長】
・EIA鋼鐵製機架面板(SPY系列)。
・淡白色(W)、米白色塗裝(A)、黑色半消光塗裝(B)共3色可供選擇。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板厚度:<變更前>t1.4 → <變更後>t1.2
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

機架面板的特長

外觀

外觀

尺寸圖(SPY-44、SPY-88・133・177)

SPY-44/SPY-88/SPY-133/SPY-177尺寸圖

組成零件

名稱材質顏色/表面處理
鋼製機架面板鋼板 SPCCt1.4淡白色、米白色(5Y7 /1)、黑色半消光/塗裝

型號規格

型號H規格ab安裝孔
(單側)
自重 (kg)
淡白色(10YR8.5/0.5)米白色塗裝(5Y7/1)黑色半消光塗裝
SPY- 44WSPY- 44ASPY- 44B441U22-10.31
SPY- 88WSPY- 88ASPY- 88B882U21.7544.520.55
SPY-133WSPY-133ASPY-133B132.53U37.757.120.78
SPY-177WSPY-177ASPY-177B1774U37.7101.621
型號
SPY-44A
SPY-44B
SPY-88A
SPY-88B
SPY-133A
SPY-133B
SPY-177A
SPY-177B
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 H
(mm)
規格 EIA
(U)
5天~ 米白色441
4天~ 黑色441
4天~ 米白色882
4天~ 黑色882
5天~ 米白色132.53
4天~ 黑色132.53
5天~ 米白色1774
5天~ 黑色1774

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SPCC W(mm) 482.6 t(mm) 1.4
材質 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767