(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可束緊在Φ25~Φ60管柱上的小型樹脂製帶。
・安裝於管柱、電線杆用的固定用帶。
・備有束緊力強的不鏽鋼製及安裝簡單的樹脂製兩種。
・請與SSK型固定零件一起使用。
・一次用型。
【用途】
・塑膠箱之外,也可安裝於各種產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
PKB系列管柱固定用帶
PKB-10P尺寸圖
PKB-10S尺寸圖
PKB-20S尺寸圖
型號 | 拉伸強度(水平) | 束帶長度 |
---|---|---|
PKB-10P | 1.3kN | 1,500mm |
PKB-10S | 1.4kN | 1,500mm |
PKB-20S | 2.9kN | 1,500mm |
Loading...
種類 | 管柱用 | L(mm) | 1500 | 材質 | 鎖緊零件:不鏽鋼(SUS304)、POM/線帶:不鏽鋼(SUS430)、PET |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策