(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

UCS用安裝零件 UCK-P系列【包裝數為4】

UCS用安裝零件 UCK-P系列

UC、UCY用機殼安裝零件。
【特長】
・形狀為容易使用的L型。
・1袋4個裝。
【用途】
・用於機殼固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

UC、UCN、UCY用機殼安裝零件(UCK-P)

UCK-P型UC、UCY用機殼安裝零件外觀

UCK-P系列UC、UCY用機殼安裝零件外觀

產品詳情

  • 材質:SPCC t1.6
  • 表面處理:三價鉻
機殼下尺寸A算式

機殼下尺寸A算式
(UC產品(H)÷2)-(C+下蓋板厚度(t))=機殼下尺寸A
但是,算式中的C請將下述表中的C、C1、C2納入計算。

尺寸圖(A型/B型/C型)

尺寸圖(A型/B型/C型)

 

型號與尺寸(單位:mm)

型號類型H1CC1C2
UCK-P13A133
UCK-P17A177
UCK-P27B271217
UCK-P42C42222732
UCK-P57C57374247
UCK-P72C72525762
UCK-P87C87677277
UCK-P102C102828792

 

各外盒型號的安裝零件與A尺寸對應表

外殼型號安裝零件型號A尺寸(單位:mm)
UC6-3-8UCK-P1312.5
UCK-P178.5
UC7-3-10UCK-P1310
UCK-P176
UC9-5-12UCK-P1715.5
UCK-P2710.5、5.5
UC10-4-14UCK-P1314.5
UCK-P1710.5
UCK-P275.5
UC12-7-16UCK-P2715
UCK-P4210
UC13-4-18UCK-P1314
UCK-P1710
UC15-8-20UCK-P4215、10、5
UC16-5-22UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC24-14-34UCK-P5719.8
UCK-P7214.8、9.8
UC8-3-6UCK-P1310
UCK-P176
UC11-3-8UCK-P1310
UCK-P176
UC11-5-8UCK-P1716
UCK-P2711、6
UC14-4-10UCK-P1315
UCK-P1711
UCK-P276
UC14-6-10UCK-P2716、11
UCK-P426
UC15-10-12UCK-P4220.5、14.5
UCK-P5710.5、5.5
UC17-5-12UCK-P1715.5
UCK-P2710.5、5.5
UC17-7-12UCK-P2715.5
UCK-P4210.5、5.5
UC20-5-14UCK-P1319.5
UCK-P1715.5
UCK-P2710.5、5.5
UC20-8-14UCK-P2720.5
UCK-P4215.5、10.5
UC20-12-16UCK-P5720、15、10
UC26-5-18UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC26-10-18UCK-P4220、15
UCK-P5710
UC26-7-20UCK-P2715
UCK-P4210
UC18-10-24
UCY18-10-24
UCK-P4220、15
UCK-P5710
UC22-12-26UCK-P5720、15、10
UC32-5-22UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC32-12-22UCK-P5720、15、10
UC32-8-24UCK-P4215、10、5
UC35-13-26UCK-P5725、20、15
UCK-P7210、5
UC43-5-28UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC43-14-28UCK-P5720
UCK-P7215、10
UC7-8-14UCK-P4218、13、8
UC10-11-18UCK-P5715、10、5
UC12-14-22UCK-P7215、10、5
UCY12-14-22
UC15-18-28UCK-P8720、15、10
UCY15-18-28
UC18-21-34UCK-P10219.8、14.8、9.8
型號
UCK-P13
UCK-P17
UCK-P27
UCK-P42
UCK-P57
UCK-P72
UCK-P87
UCK-P102
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
H
(mm)

包裝數為4

4天~ 13

包裝數為4

4天~ 17

包裝數為4

4天~ 27

包裝數為4

4天~ 42

包裝數為4

6天~ 57

包裝數為4

4天~ 72

包裝數為4

4天~ 87

包裝數為4

4天~ 102

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 專用配件 顏色/表面處理 三價鉻酸鹽 t(mm) 1.6
材質 SPCC 包裝數量(個) 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767