(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ABC零件(VTK)【包裝數為1~50】

ABC零件(VTK)

便於安裝設備、配線槽、端子箱等的ABC零件。
【特長】
・最適合多種用法及節省組裝工時。
・材質:鋼板(t=1.6mm)。
・保護環境的鍍三價鉻加工。
【用途】
・可作為旋轉開關、撥動開關的安裝台使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ABC配件(VTK)詳情

ABC配件(VTK):相關圖像

ABC配件(VTK)外觀示意圖

ABC配件(VTK)尺寸

ABC配件(VTK):相關圖像

ABC配件(VTK)尺寸圖面

型號A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
t
(mm)
開關
安裝孔
VTK-150-201.61個
VTK-29545652個
VTK-3140451103個
型號
VTK-1
VTK-2
VTK-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
6天~
4天~

包裝數為50

6天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 凹形・軌道 零件 螺牙規格 鋼板製

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767