(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

專用機殼 MSC系列 (型號表)

專用機殼 MSC系列

機殼與L型零件的套組品。
【特長】
・MS、MSN、MSY、MO、MON、MOY專用機殼。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MSC系列的詳情

尺寸圖/機殼與L零件的套組製品。

尺寸圖/機殼與L型零件的套組品。

安裝範例1

安裝範例1

安裝範例2

安裝範例2

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1機殼1A1050P無處理
2安裝零件2SPCC三價鉻酸鹽

附屬螺釘:M4×6圓頭三價鉻×8

規格型號

型號wd1d2對應外殼W×D自重
(g)
MSC16-1613096.591.5160×160120
MSC16-23130166.5161.5160×230210
MSC16-28130216.5211.5160×280270
MSC21-1618096.591.5210×160150
MSC21-23180166.5161.5210×230250
MSC21-28180216.5211.5210×280330
MSC21-35180286.5281.5210×350430
MSC26-23230166.5161.5260×230300
MSC26-28230216.5211.5260×280390
MSC26-35230286.5281.5260×350510
MSC32-23290166.5161.5320×230360
MSC32-28290216.5211.5320×280460
MSC32-35290286.5281.5320×350600
MSC32-45290386.5381.5320×450810
MSC37-23340166.5161.5370×230410
MSC37-28340216.5211.5370×280520
MSC37-35340286.5281.5370×350680
MSC37-45340386.5381.5370×450910
型號
MSC16-16
MSC16-23
MSC16-28
MSC21-16
MSC21-23
MSC21-28
MSC21-35
MSC26-23
MSC26-28
MSC26-35
MSC32-23
MSC32-28
MSC32-35
MSC32-45
MSC37-23
MSC37-28
MSC37-35
MSC37-45
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
5天~ 13096.5
4天~ 130166.5
4天~ 130216.5
4天~ 18096.5
4天~ 180166.5
4天~ 180216.5
4天~ 180286.5
4天~ 230166.5
4天~ 230216.5
4天~ 230286.5
4天~ 290166.5
4天~ 290216.5
4天~ 290286.5
5天~ 290386.5
4天~ 340166.5
4天~ 340216.5
4天~ 340286.5
4天~ 340386.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 鋁/鐵 顏色/表面處理 無處理 H(mm) 7.3
t(mm) 2 材質 鋁/鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767