(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製機殼 MSC系列

鋁製機殼 MSC系列

MS、MSN、MSY、MO、MON、MOY專用機殼。
【特長】
・機殼與L型零件的套組品。
・最適合有效運用空間的鋁製機殼。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MSC系列MS、MSN、MSY、MO、MON、MOY專用機殼的特長

安裝範例1

安裝範例1

安裝範例2

安裝範例2

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1機殼1A1050P無處理
2安裝零件2SPCC三價鉻酸鹽

附屬螺釘:M4×6圓頭三價鉻×8

型號規格

型號wd1d2對應外殼W×D自重 (g)
MSC43-23400166.5161.5430×230460
MSC43-28400216.5211.5430×280590
MSC43-35400286.5281.5430×350770
MSC43-45400386.5381.5430×4501,040
型號
MSC43-23
MSC43-28
MSC43-35
MSC43-45
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
4天~ 166.5
5天~ 216.5
4天~ 286.5
4天~ 386.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 鋁/鐵 顏色/表面處理 無處理 H(mm) 12.6
D(mm) 400 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767