(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
JIS機架泛用面板。
【特長】
・有髮絲紋銀色陽極處理及髮絲紋黑色陽極處理2色。
・使用附補強溝槽的鋁擠型。
【用途】
・可用於防止異物、灰塵自外部侵入。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
JIS機架面板JP系列尺寸圖
名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
銀色機架面板 | 鋁擠型 A6063S-T5 | 髮絲紋銀色陽極處理 |
黑色機架面板 | 鋁擠型 A6063S-T5 | 髮絲紋黑色陽極處理 |
組成零件
型號 | H | a | b | t | 安裝孔 (單側) | 自重 (㎏) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
●髮絲紋銀色陽極處理 | ●髮絲紋黑色陽極處理 | ||||||
JP-3-49S | JP-3-49B | 49 | − | − | 3 | 1 | 0.23 |
JP-3-99S | JP-3-99B | 99 | 50 | − | 3 | 2 | 0.42 |
JP-3-149S | JP-3-149B | 149 | 100 | − | 3 | 2 | 0.63 |
JP-3-199S | JP-3-199B | 199 | 50 | 50 | 3 | 4 | 0.84 |
JP-3-249S | JP-3-249B | 249 | 50 | 100 | 3.5 | 4 | 1.1 |
JP-3-299S | JP-3-299B | 299 | 50 | 150 | 3.5 | 4 | 1.4 |
Loading...
材質 | 鋁 | 顏色/表面處理 | 銀色 | W(mm) | 480 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策