(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
EIA附散熱孔機架面板。
【特長】
・有淡白色(W)、米白色塗裝(A)、黑色半消光塗裝(B)等2色。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
附放熱孔機架面板 | 鋼板SPCCt1.4 | 淡白色、米白色(5Y7 /1)、黑色半消光/塗裝 |
尺寸圖
型號 | W | H | a | b | 安裝孔(單側) | 自重 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淡白色(10YR8.5/0.5) | 米白色塗裝(5Y7/1) | 黑色半消光塗裝 | ||||||
KPY-44W | KPY-44A | KPY-44B | 482.6 | 44 | 22 | - | 1 | 0.25 |
KPY-88W | KPY-88A | KPY-88B | 482.6 | 88 | 21.75 | 44.5 | 2 | 0.43 |
Loading...
材質 | 鋼板SPCC | W(mm) | 482.6 | D(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
t(mm) | 1.4 | 材質 | 鐵 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策