(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

端子台 PCN7系列 (型號表)

TERMINAL INTERFACE TERMINAL

端子台 PCN7系列

實現端子間距7mm的超小型尺寸。最適合小型化的PLC或SBC介面。小型尺寸有助於控制箱的小型化。
【特長】
・實現端子間距7mm的超小型尺寸。
・最適合小型化的PLC或SBC介面。
・小型尺寸有助於控制箱的小型化。
・連結器與端子台是容易使用的1:1結線型。
・結線作業採用的是使用方便的SS端子螺絲。
・螺絲的防脫落構造可防止遺失。
・端子蓋為開關式,並預先安裝雙面印有端子編號的銘牌,以提高配線效率。
・對應DIN軌道安裝、直接安裝兩種方式。
・搭載支撐螺絲(Y型壓著端子專用)。
・螺絲具有防脫落構造,且墊圈也呈現浮動狀態,可節省結線作業的工時。
・也使用拉桿方式安裝於IEC35mm軌道,可簡單裝卸不須工具。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCN7-3H25A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PCN7-3H25A
型號數量折扣標準
出貨日
連結器 極數
(極)
對應設備 對應設備製造商 代表規格 尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
安裝連結器製造商(連結器側) 連結器種類 介面適用PLC型 使用壓著端子型 TRUSCO代碼
4天~ D-sub連結器25I/O板--10036廣瀨電機公端無標記Y壓著端子-

Loading...

  1. 1

基本資訊

端子台螺絲 M3 安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7
尺寸 縱向(mm) 40 纜線(m)

端子台 PCN7系列的型號PCN7-3H25A頁面。
記載關於型號PCN7-3H25A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PCN7-1H40
PCN7-1H40-TB34-M1
PCN7-1H40-TB34-M2
PCN7-3H25B
PCN7-3H37A
PCN7-3H37B
型號數量折扣標準
出貨日
連結器 極數
(極)
對應設備 對應設備製造商 代表規格 尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
安裝連結器製造商(連結器側) 連結器種類 介面適用PLC型 使用壓著端子型 TRUSCO代碼
4天~ MIL連結器40PLC歐姆龍 / 三菱電機 / Panasonic電工TUV14936.8廣瀨電機-無標記Y壓著端子451-4165
4天~ MIL連結器40PLC三菱電機-12836.8廣瀨電機-三菱電機(輸入用)Y壓著端子-
4天~ MIL連結器40PLC三菱電機-12836.8廣瀨電機-三菱電機(輸出用)Y壓著端子451-4173
4天~ D-sub連結器25I/O板--10036廣瀨電機母端無標記Y壓著端子-
4天~ D-sub連結器37PLC三菱電機-14936廣瀨電機公端無標記Y壓著端子-
4天~ D-sub連結器37PLC三菱電機-14936廣瀨電機母端無標記Y壓著端子-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767