• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

+comPLC連結器端子台(基恩斯KV、KV Nano用)

+comPLC連結器端子台(基恩斯KV、KV Nano用)

【新商品】對應將共用端子台合體的基恩斯KV Nano傳輸元件PLC端子台

  • 箱內配線
  • 省空間
  • PLC
  • 125V


●究極的省空間設計提案商品
●對應KEYENCE PLC、KV系列、KV-nano系列的端子台
●於端子台註記銘版印刷KV-nano編號、Pin assignment編號、KV編號
●COM 8極和32點PLC端子台結合(電源共用)
●為彈簧上浮型可減省作業時間
●圓形端子或Y端子皆可簡單配線
●上層端子配線不會防礙,可於下層配線
●DIN軌道安裝、螺絲安裝均可對應

・連接時請先確認機器端規格後再使用。
・COM0與COM1分別獨立。
基本UNIT KV-NC32T因COM端子位置不同(COM位置於中央)所以無法使用。
  
請選用通用型MWS-M34-HT34。

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MWS-M34T40-KV

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像





■對應機種

KV-5500系列
 擴充UNIT
  KV-C32TC/C32TD/C32TCP/C32TA
  KV-C64TC/C64TD/C64XC/C64XA/C64TA/
KV-C64TCP/KV-C16XTD

  KV-C32XTD/C32XC/C32XA

KV Nano系列
 擴充UNIT
  KV-NC32EX/NC32ET/NC16EXT

 

 


 

規格概要

■結線圖 
'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像

 

■搭載連結器
'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像


■合適壓著端子
'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像



■註記銘版示意圖
'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像






'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像

■推薦線束為
 HIFS-SS-□□-34-(長度)


規格

額定電壓 AC,DC125V 
 額定電流 1A
 耐電壓 AC500V 1分鐘
 絶縁阻抗 1000MΩ以上(DC500V)
 端子螺絲 M3
 緊固扭力 0.8N/m max
 適用電線 AWG22~16
 端子間間距 7mm
 周圍溫度範圍 -40℃~+80℃


材質
端子台 PBT(G15)
 外殼 PC
 基板 Glass Epoxy(FR4)
 公螺絲 鋼 鍍鋅
 母螺絲 黄銅 鍍錫

 

型號
MWS-M34T40-KV
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

外形圖

'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像

基本資訊

連結器 MIL連結器 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 40
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7 對應設備 PLC
對應設備製造商 基恩斯 尺寸 縱向(mm) 42 尺寸 橫向(mm) 145.5
尺寸 深度(mm) 51 對應壓著端子 Y端子/圓型端子 端子台極數(極) 40
銘牌 COM/訊號 連結器極性(搭載連結器) 公端 端子台螺絲型 彈簧上浮
功能複合型 +CCM端子

+comPLC連結器端子台(基恩斯KV、KV Nano用)的型號MWS-M34T40-KV頁面。
記載關於型號MWS-M34T40-KV之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767