(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實現端子間距7mm的超小型尺寸。最適合小型化的PLC或SBC介面。小型尺寸有助於控制箱的小型化。
【特長】
・實現端子間距7mm的超小型尺寸。
・最適合小型化的PLC或SBC介面。
・小型尺寸有助於控制箱的小型化。
・連結器與端子台是容易使用的1:1結線型。
・結線作業採用的是使用方便的SS端子螺絲。
・螺絲的防脫落構造可防止遺失。
・端子蓋為開關式,並預先安裝雙面印有端子編號的銘牌,以提高配線效率。
・對應DIN軌道安裝、直接安裝兩種方式。
・搭載支撐螺絲(Y型壓著端子專用)。
・螺絲具有防脫落構造,且墊圈也呈現浮動狀態,可節省結線作業的工時。
・也使用拉桿方式安裝於IEC35mm軌道,可簡單裝卸不須工具。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PCN7-2M20A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
端子台螺絲 | M3 | 安裝方法 | DIN軌道/直接安裝 | 端子間距(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 縱向(mm) | 40 | 纜線(m) | 無 |
端子台 PCN7系列的型號PCN7-2M20A頁面。
記載關於型號PCN7-2M20A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PCN7-1H40 |
PCN7-1H40-TB34-M1 |
PCN7-1H40-TB34-M2 |
PCN7-2M20B |
PCN7-2M34A |
PCN7-2M34B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器 | 極數 (極) | 對應設備 | 對應設備製造商 | 代表規格 | 尺寸 橫向 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 安裝連結器製造商(連結器側) | 連結器種類 | 介面適用PLC型 | 使用壓著端子型 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | MIL連結器 | 40 | PLC | 歐姆龍 / 三菱電機 / Panasonic電工 | TUV | 149 | 36.8 | 廣瀨電機 | - | 無標記 | Y壓著端子 | 451-4165 | ||
4天~ | MIL連結器 | 40 | PLC | 三菱電機 | - | 128 | 36.8 | 廣瀨電機 | - | 三菱電機(輸入用) | Y壓著端子 | - | ||
4天~ | MIL連結器 | 40 | PLC | 三菱電機 | - | 128 | 36.8 | 廣瀨電機 | - | 三菱電機(輸出用) | Y壓著端子 | 451-4173 | ||
12天~ | MR連結器 | 20 | I/O板 | - | TUV | 80 | 36 | 本多通信 | 母端 | 無標記 | Y壓著端子 | - | ||
4天~ | MR連結器 | 34 | I/O板 | - | - | 128 | 36 | 本多通信 | 公端 | 無標記 | Y壓著端子 | - | ||
4天~ | MR連結器 | 34 | I/O板 | - | - | 128 | 36 | 本多通信 | 母端 | 無標記 | Y壓著端子 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策