(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

4吋儀器孔位腳輪 EB100系列 不鏽鋼輪架

4吋儀器孔位腳輪 EB100系列 不鏽鋼輪架

・【車輪特性】
 橡膠:高彈性、高荷重、耐磨損
 尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
 灌注PU:高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
 電木:耐溫(-20~220℃)、耐磨、高荷重,環境對抗力優
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
 橡膠:工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車等
 尼龍:工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等
 灌注PU:工具機台、工業器具、自動化設備、廚房設備、各式工作台車等
 電木:工具機台、食品機械、烘焙設備等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • 與EB100沖壓鐵腳架CAD圖檔相同,但安裝板實際厚度不同,詳細尺寸請參照原廠型錄規格表。安裝板厚不影響使用,如有需要確切規格圖檔請另外洽詢
  • 橡膠輪因製程會有合模線;尼龍、PU輪顏色會隨時間略為黃化;電木輪因本身無彈性,製造及運送過程中表面可能會有少許刮痕,皆為正常現象,不影響使用
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EB100BF-GA-#304
EB100BF-NL-#304
EB100BF-NLP-#304
EB100BF-PHP-#304
EB100BF-PUA-#304
EB100FX-GA-#304
EB100FX-NL-#304
EB100FX-NLP-#304
EB100FX-PHP-#304
EB100FX-PUA-#304
EB100SW-GA-#304
EB100SW-NL-#304
EB100SW-NLP-#304
EB100SW-PHP-#304
EB100SW-PUA-#304
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊 B
(mm)
安裝孔間距 短邊 A
(mm)
底板寬 D
(mm)
偏心距 F
(mm)
安裝孔徑 P 輪框材質 其他配件 使用軸承
4天 10平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)250橡膠圓孔7153753210鋁合金塑膠輪蓋6202
4天 10平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)250尼龍圓孔7153753210無輪框
4天 10平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)250尼龍圓孔7153753210無輪框6201×2
4天 10平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)300[樹脂] 酚醛樹脂(電木)圓孔7153753210無輪框6201×2
4天 10平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)300聚氨酯圓孔7153753210鋁合金塑膠輪蓋6202
4天 10平板式固定250橡膠長圓孔704881-10×16鋁合金塑膠輪蓋6202
4天 10平板式固定250尼龍長圓孔704881-10×16無輪框
4天 10平板式固定250尼龍長圓孔704881-10×16無輪框6201×2
4天 10平板式固定300[樹脂] 酚醛樹脂(電木)長圓孔704881-10×16無輪框6201×2
4天 10平板式固定300聚氨酯長圓孔704881-10×16鋁合金塑膠輪蓋6202
4天 10平板式活動250橡膠圓孔7153753210鋁合金塑膠輪蓋6202
4天 10平板式活動250尼龍圓孔7153753210無輪框
4天 10平板式活動250尼龍圓孔7153753210無輪框6201×2
4天 10平板式活動300[樹脂] 酚醛樹脂(電木)圓孔7153753210無輪框6201×2
4天 10平板式活動300聚氨酯圓孔7153753210鋁合金塑膠輪蓋6202

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 安裝高度 H(mm) 134 荷重範圍(daN) 220.01~320.00
金屬零件材質 不銹鋼 底板長 E(mm) 92 車輪徑 G(φ) 100
車輪寬(mm) 32 用途 工場設備 輪架材質 SUS304

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767