(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・【車輪特性】高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重
・輪箱不僅可保護腳輪,也能保護使用者避免受傷
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車、廚房設備等
型號 |
---|
BX150BS-PUA |
BX150BS-PUA-PC |
BX150FX-PUA |
BX150SW-PUA |
BX150SW-PUA-PC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 剎車 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊 B (mm) | 安裝孔間距 短邊 A (mm) | 底板長 E (mm) | 底板寬 D (mm) | 偏心距 F (mm) | 安裝孔徑 P | 其他配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 長圓孔 | 85 | 85 | 110 | 110 | 42 | 11×21 | 無 | ||
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 長圓孔 | 85 | 85 | 110 | 110 | 42 | 11×21 | 輪箱 | ||
4天 | 平板式固定 | 無 | 圓孔 | 100 | 56 | 136 | 93 | - | 12 | 無 | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 長圓孔 | 85 | 85 | 110 | 110 | 42 | 11×21 | 無 | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 長圓孔 | 85 | 85 | 110 | 110 | 42 | 11×21 | 輪箱 |
Loading...
種類 | 腳輪 | 安裝高度 H(mm) | 198 | 荷重範圍(daN) | 320.01~485.00 |
---|---|---|---|---|---|
容許荷重(daN) | 400 | 車輪材質 | 聚氨酯 | 金屬零件材質 | 鐵 |
車輪徑 G(φ) | 150 | 車輪寬(mm) | 38 | 用途 | 工場設備 |
輪架材質 | 沖壓鐵 | 輪架表面處理 | 鍍鋅 | 輪框材質 | 鋁合金 |
使用軸承 | 6202×2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策