(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・【車輪特性】
橡膠:高彈性、高荷重、耐磨損
尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
灌注PU:高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
TPR:安靜且減震,但不適合用於油質場所或不平坦的地面
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重;塑膠輪框重量輕巧
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
橡膠:工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車等
尼龍:工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等
灌注PU:工具機台、工業器具、自動化設備、廚房設備、各式工作台車等
TPR:精密儀器設備、醫療或實驗室設備、自動化設備、無塵室等室內地板
型號 |
---|
EB075BF-GA |
EB075BF-NLP |
EB075BF-NLS |
EB075BF-PUA |
EB075BF-TPR |
EB075SW-GA |
EB075SW-NLP |
EB075SW-NLS |
EB075SW-PUA |
EB075SW-TPR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 偏心距 F (mm) | 輪框材質 | 其他配件 | 使用軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 150 | 橡膠 | 32 | 鋁合金 | 塑膠輪蓋 | 6202 | ||
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 150 | 尼龍 | 32 | 無輪框 | 鐵輪蓋 | 6000×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 150 | 尼龍 | 32 | 無輪框 | 鐵輪蓋 | 不鏽鋼粉末管 | ||
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 200 | 聚氨酯 | 32 | 鋁合金 | 塑膠輪蓋 | 6202 | ||
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 150 | [合成橡膠] TPR | 32 | 塑膠 | 塑膠輪蓋 | 6202 | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 150 | 橡膠 | 32 | 鋁合金 | 塑膠輪蓋 | 6202 | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 150 | 尼龍 | 32 | 無輪框 | 鐵輪蓋 | 6000×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 150 | 尼龍 | 32 | 無輪框 | 鐵輪蓋 | 不鏽鋼粉末管 | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 200 | 聚氨酯 | 32 | 鋁合金 | 塑膠輪蓋 | 6202 | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 150 | [合成橡膠] TPR | 32 | 塑膠 | 塑膠輪蓋 | 6202 |
Loading...
種類 | 腳輪 | 安裝高度 H(mm) | 109 | 荷重範圍(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 鐵 | 安裝孔種類 | 圓孔 | 安裝孔間距 長邊 B(mm) | 71 |
安裝孔間距 短邊 A(mm) | 53 | 底板長 E(mm) | 92 | 底板寬 D(mm) | 75 |
車輪徑 G(φ) | 75 | 車輪寬(mm) | 32 | 用途 | 工場設備 |
安裝孔徑 P | 10 | 輪架材質 | 沖壓鐵 | 輪架表面處理 | 鍍鋅 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策