(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準沖壓腳輪 中荷重用(固定) 零件組(無車輪)

標準沖壓腳輪 中荷重用(固定) 零件組(無車輪)

SISIKU ADDKREIS腳輪 標準沖壓腳輪 中荷重用(固定) 零件組(無車輪)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K-75
K-100
K-130
K-150
K-180
K-200
K-250
K-300
KB-75
KB-100
KB-100(L)
KB-130
KB-130(L)
KB-150
KB-150(L)
KB-200
KB-200(L)
型號數量折扣標準
出貨日
剎車 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
零件顏色(加工) 止動器位置 對應車輪直徑
(φmm)
4天~ 63409168鍍白鋅-75
4天~ 804511579鍍白鋅-100
15天~ 1005613793鍍白鋅-130
4天~ 1005613793鍍白鋅-150
8天~ 11263151100鍍白鋅-180
15天~ 11263151100鍍白鋅-200
8天~ 14080200140鍍白鋅-250
8天~ 16090220150鍍白鋅-300
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器63409168鍍白鋅75
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器804511579鍍白鋅100
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器804511579-100
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器1005613793鍍白鋅130
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器1005613793-130
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器1005613793鍍白鋅150
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器1005613793-150
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器11263151100鍍白鋅200
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器11263151100-200

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 荷重區分 中荷重 規格 零件組(無車輪)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767