(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

嵌入把手 ES-06 不鏽鋼製 (型號表)

嵌入把手 ES-06 不鏽鋼製

● 不鏽鋼製表面毛絲與黑色處理嵌入把手,建議荷重50 kgf
● 手握處兩層R型構造,握感輕鬆能快速裝配嵌入門板內部

● 適用各產業機台或箱櫃體板件及門板供手拉或手抬使用,亦適用於無塵室之產業

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ES-0610
ES-0611
ES-0620
ES-0620B
ES-0621
ES-0630
ES-0631
型號數量折扣標準
出貨日
全高
(mm)
表面處理 安裝方式 本體顏色 L1 L2 L3 W1 W2 W3 P1 P2 開孔尺寸 適用板厚
(mm)
5天 12毛絲面螺絲固定式-946263602545763263x45-
5天 12毛絲面螺母固定式-946263602545763263x456↓
5天 15.2毛絲面螺絲固定式-1107073652642883873x42-
5天 15.2-螺絲固定式黑色1107073652642883873x42-
5天 15.2毛絲面螺母固定式-1107073652642883873x426↓
5天 21毛絲面螺絲固定式-13997998936641106599x64-
5天 21毛絲面螺母固定式-13997998936641106599x646↓

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入隱藏式 本體材質 不鏽鋼 304 建議荷重(kgf) 50

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767