(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

摺疊把手 HDS-508-138 不鏽鋼製

把手・握把

摺疊把手 HDS-508-138 不鏽鋼製

不鏽鋼製摺疊把手 HDS-508-138 手美觀耐用,90度限位設計節省空間

安裝間距:138mm
全高:25mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HDS-508-138

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HDS-508-138
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
安裝間距(mm) 138 本體材質 不鏽鋼 全高(mm) 25
附加功能 折疊型 表面處理 震動研磨 安裝方式 外螺牙
握柄粗細(mm) 6 握柄截面形狀 圓形

摺疊把手 HDS-508-138 不鏽鋼製的型號HDS-508-138頁面。
記載關於型號HDS-508-138之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767