(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5021系列 鐵夾持迫緊控制桿 傾斜把手
安裝方式有貫穿圓孔 / 貫穿螺牙孔2種,可依設計選擇
型號 |
---|
5021-20-B8 |
5021-20-M8 |
5021-22-B10 |
5021-22-M10 |
5021-25-B12 |
5021-25-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部種類 | 旋轉半徑R (mm) | 安裝部 直徑 | 安裝部 長度 (mm) | 安裝部 徑 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 圓孔 | 70 | 8 | 17 | 20 | ||
4天 | 內螺牙 | 70 | M8 | 17 | 20 | ||
4天 | 圓孔 | 82 | 10 | 19 | 22 | ||
4天 | 內螺牙 | 82 | M10 | 19 | 22 | ||
4天 | 圓孔 | 96 | 12 | 21 | 25 | ||
4天 | 內螺牙 | 96 | M12 | 21 | 25 |
Loading...
用途 | 夾鉗式 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 操作方向 | 橫 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 附旋鈕形 | 本體 材質 | 鋼 ST | 本體 表面處理 | 染黑處理 |
旋鈕材質 | 電木 KU | 間隙調整螺絲 | 無 | Type | B 傾斜把手 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策