(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5011 鐵夾持控制桿把手

5011 鐵夾持控制桿把手

5011系列 鐵夾持控制桿 傾斜把手
安裝方式有貫穿圓孔 / 貫穿螺牙孔2種,可依設計選擇

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。
  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
5011-125-B16
5011-125-M16
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑
31天 16
31天 M16

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 無止迴螺絲 安裝部種類 圓孔
旋轉半徑R(mm) 125 本體 材質 鋼 ST 本體 表面處理 鍍銀
安裝部 材質 鋼 ST 安裝部 表面處理 鍍銀 間隙調整螺絲
安裝部 長度(mm) 24 安裝部 徑 C 32 Type B 傾斜把手

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767