(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

崁入式彈簧摺疊把手 HDT-329.HDT-504

崁入式彈簧摺疊把手 HDT-329.HDT-504

簡單的面板預製和螺絲安裝 嵌入式安裝彰顯優質工業設計 彈簧式設計可快速抓取手柄

(i)請注意

  • 本頁面販售型號刊登於下方型錄p.164上半-HDT-329;p.165上半-HDT-504-3A。
  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HDT-329
HDT-504-3A
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 長邊尺寸
(mm)
短邊尺寸
(mm)
安裝必要深度
(mm)
5天 其他1561027.5
5天 塗裝155.682.89

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 手提式 本體材質 其他 附加功能 折疊型
安裝方式 圓孔 握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767