(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧摺疊把手 HDT-504

彈簧摺疊把手 HDT-504

彈簧摺疊把手 HDT-504彈簧式設計可快速抓取手柄,簡單的面板預製和螺絲安裝

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HDT-504-BK
HDT-504-CR
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理
5天 塗裝
5天 鍍鉻

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 手提式 安裝間距(mm) 43 本體材質 其他
附加功能 折疊型 安裝方式 圓孔 握柄粗細(mm) 19
握柄截面形狀 圓形 長邊尺寸(mm) 134 短邊尺寸(mm) 82

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767