(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
傾斜U形櫥櫃把手GN 565.2由鋁
鋁擠型材製成。鋁擠型材製品的特點是具有剛性,且形狀符合人體工學。
即使在角落等狹小空間中,傾斜的接觸表面也能提升操作便利性。
製造流程(彎曲)可允許小批量生產特殊長度的產品。
B型的鈕扣頭螺絲、六角螺帽和墊圈包含在訂單中。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 l/l1 (mm) | 把手寬度b1 | 表面處理 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 112 | 20 | BL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
11天~ | 112 | 20 | EL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
11天~ | 112 | 20 | SR | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
8天~ | 112 | 20 | SW | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
8天~ | 128 | 20 | BL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
14天~ | 128 | 20 | EL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
11天~ | 128 | 20 | SR | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
8天~ | 128 | 20 | SW | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
8天~ | 128 | 26 | BL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
11天~ | 128 | 26 | EL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
8天~ | 128 | 26 | SR | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
8天~ | 128 | 26 | SW | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
11天~ | 128 | 26 | BL | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) | ||
14天~ | 128 | 26 | EL | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) | ||
8天~ | 128 | 26 | SR | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) | ||
11天~ | 128 | 26 | SW | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) | ||
15天~ | 160 | 26 | BL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
14天~ | 160 | 26 | EL | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
11天~ | 160 | 26 | SR | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
8天~ | 160 | 26 | SW | A,由背側安裝 (螺牙盲孔) | ||
11天~ | 160 | 26 | BL | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) | ||
14天~ | 160 | 26 | EL | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) | ||
11天~ | 160 | 26 | SR | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) | ||
11天~ | 160 | 26 | SW | B,由操作者側安裝 (僅用於 b1=26) |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策