- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
組合式取手 HPZ-001.HPA-003.HPA-004
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長邊尺寸 (mm) | 短邊尺寸 (mm) | 安裝必要深度 (mm) | 適用板厚 (mm) |
---|
| |
5天
| 126 | 46 | 8.9 | - |
| |
5天
| 106 | 30 | 16 | 0.8~1.0mm |
| |
5天
| 106 | 30 | 16 | 0.8~1.0mm |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策