(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 附角度切換功能定位鉸鏈 HG-CHJ70型 (型號表)

LAMP 附角度切換功能定位鉸鏈 HG-CHJ70型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可在-3°、±90°、177°等4處暫時固定(出貨時)
・90°的暫時固定角度可切換為45°、135°
・使用時軸的方向可為水平或垂直
【用途】
・環境測試設備、理化學設備等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請在鉸鏈完全打開的狀態下切換暫時固定的開啟角度
  • 定位功能預設的釋放扭矩非保證值,以實物為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-CHJ70BL
HG-CHJ70WT
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
26天 黑色
26天 白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 70 用途 標準
本體材質 聚甲醛 寬度(mm) 80 附加功能 附定位功能
安裝方法 螺絲固定 附加功能詳情 附角度切換功能

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767