(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 自開式阻尼鉸鏈 HG-JHS9-U型 背面安裝

LAMP 自開式阻尼鉸鏈 HG-JHS9-U型 背面安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・自開式的上蓋用小型阻尼鉸鏈。與按壓式閂扣(原廠型錄第477頁)等同時使用時,可使上蓋輕緩彈起
・內置規格
・蓋板開啟速度可使用內六角扳手調整
【用途】
・會議桌用配線孔或機械裝置的小型蓋等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁),本商品為左右成組販售
  • 請務必將彈簧元件安裝於托架的L側,並確認R側已安裝阻尼器
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JHS9-U-BL
HG-JHS9-U-WT
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
26天 黑色
26天 白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 43 用途 標準
本體材質 聚甲醛 寬度(mm) 32 附加功能 附阻尼器
開啟角度(deg) 105 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 沉頭孔+圓孔
扭矩(1組)(N・m) 0.027~0.043 材料(詳情) 托架/阻尼器(R側):聚甲醛(POM)、支座R/L:PBT樹脂、彈簧元件(L側):鋅合金(ZDC)/不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767