(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可進行扭矩調整(4~8N・m/個)的扭矩鉸鏈
・扭矩不會低於4N・m的安全設計。減少蓋板與門板的掉落問題
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HG-ITJ4080
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 特殊形 | 長度(mm) | 43 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼(SUS430) | 寬度(mm) | 80 | 附加功能 | 附扭矩功能 |
安裝方法 | 螺絲固定 | 扭矩(N・m) | 4±20%~8 | 安裝孔 | 圓孔 |
表面處理 | 托架A/B/C/連結板:光澤滾筒研磨、墊圈:滾筒研磨 | 材料(詳情) | 托架A/B/C/連結板:不鏽鋼(SUS430)、軸A/B:不鏽鋼、墊圈:磷青銅、扭矩調整螺帽 M8:不鏽鋼(SUSXM7) |
LAMP 調整式扭矩鉸鏈 HG-ITJ4080的型號HG-ITJ4080頁面。
記載關於型號HG-ITJ4080之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策