(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 助力鉸鏈 HG-PA230型、HG-PA231型 內側安裝 (型號表)

LAMP 助力鉸鏈 HG-PA230型、HG-PA231型 內側安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・扭矩峰值角度為35°的類型(HG-PA231型)最適合有一定高度且深度短的上蓋
・透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋(助力功能)
・關閉時阻尼器將發揮效用(緩閉功能)
・扭矩可藉由旋轉調整螺絲進行調整(±5%)
・開啟角度可限制在55°或80°

(i)請注意

  • HG-PA230型和HG-PA231型號所對應的門板重心位置不同。選定型號時,請參考型號選定方法(原廠型錄第123頁)
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 請於箱體另外設置止動器,使開閉門板時不會超過可動角度

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-PA230-15
HG-PA230-20
HG-PA230-25
HG-PA231-15
HG-PA231-20
HG-PA231-25
型號數量折扣標準
出貨日
規格 扭矩
(N・m)
21天 扭矩峰值角度 20°15±10%
21天 扭矩峰值角度 20°20±10%
21天 扭矩峰值角度 20°25±10%
21天 扭矩峰值角度 35°15±10%
21天 扭矩峰值角度 35°20±10%
21天 扭矩峰值角度 35°25±10%

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 152 用途 標準
本體材質 不鏽鋼(SUS430) 寬度(mm) 231 附加功能 內建彈簧
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 橢圓孔+圓孔 材料(詳情) 底座A/B/外殼/角度限制金屬零件:不鏽鋼(SUS430)、蓋:聚丙烯(PP)、滑塊:聚甲醛(POM)、輔助彈簧:鋼(SWO)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767