(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 調整式單向扭矩鉸鏈 HG-TQJ100型

LAMP 調整式單向扭矩鉸鏈 HG-TQJ100型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・在單方向產生扭矩的扭矩鉸鏈。反方向幾乎不產生扭矩,因此門板等可以順暢操作
・扭矩可在0~10N・m之間調整
・扭矩調節部附蓋子,設計感優異
【用途】
・可以無衝擊地進行門的開關。醫療設備、FA設備、OA設備等。

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 請使用全部安裝孔
  • 安裝時請將鉸鏈之間的軸心保持水平,避免歪斜。請勿拆下扭矩調整用螺絲
  • 請使用內六角扳手(公稱5)調整扭矩。若發生扭矩降低,請重新調整扭矩
  • 調整扭矩時,請先固定軸一側的一字溝槽,再轉動另一側的扭矩調節螺絲

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-TQJ100-A
HG-TQJ100-B
型號數量折扣標準
出貨日
規格
21天 鉸鏈開啟方向扭矩產生型
21天 鉸鏈關閉方向扭矩產生型

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 55 用途 標準
本體材質 鋅合金 寬度(mm) 60 附加功能 附扭矩功能
安裝方法 螺絲固定 扭矩(N・m) 0~10 安裝孔 沉頭孔
表面處理 托架A/B:烤漆塗裝 材料(詳情) 托架 A/B:鋅合金、蓋:聚丙烯(PP)、扭矩調整用螺絲:鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767