(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

扭力型定位鉸鏈 HGZ-335-1R 鋅合金製

扭力型定位鉸鏈 HGZ-335-1R 鋅合金製

扭力型定位鉸鏈可在整個轉動範圍內提供恆定的扭力,使用戶能夠輕鬆固定門板、螢幕、或其他組件,並使其穩妥地保持在任何需要的角度,無須另外加裝支撐組件。

本體材質:鋅合金
表面處理:黑色塗裝

使用壽命20000次
最大荷重:200N/個 (20kg/個)
3種阻尼扭力(NM)可供選擇:1.8、2.3、3.4

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGZ-335-1R-BK-1.8NM
HGZ-335-1R-BK-2.3NM
HGZ-335-1R-BK-3.4NM
型號數量折扣標準
出貨日
阻尼扭矩
(NM)
5天 1.8
5天 2.6
5天 3.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 長度(mm) 51 使用環境 標準
本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝 寬度(mm) 57.2
附加功能 附扭矩機能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔
安裝孔距(mm) 34 顏色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767