(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 全不鏽鋼製承重用旗鉸鏈 HG-LSH型 (型號表)

LAMP 全不鏽鋼製承重用旗鉸鏈 HG-LSH型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・以厚6mm的不鏽鋼製成
・使用特殊環(浸油軸承)順暢轉動
・耐荷重是使用2個鉸鏈時的數值,計算條件請參閱原廠型錄
【用途】
・大型門板、門板和其他重物的旋轉機構等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-LSH-154L
HG-LSH-154R
HG-LSH-204L
HG-LSH-204R
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
開啟方向
21天 154116左開
21天 154116右開
21天 204160左開
21天 204160右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 旗鉸鏈 用途 標準 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
附加功能 本體表面處理 緞面

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767