(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 助力協助鉸鏈 外側安裝 HG-PA200型、HG-PA201型

LAMP 助力協助鉸鏈 外側安裝 HG-PA200型、HG-PA201型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・扭矩峰值角度為35°的類型(HG-PA201型)最適合有一定高度且深度短的上蓋
・透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋(助力功能)
・關閉時阻尼器將發揮效用(緩閉功能)
・扭矩可藉由旋轉調整螺絲進行調整(±5%)
・透過樹脂蓋罩隱藏本體和安裝孔,外觀俐落

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • HG-PA200型和HG-PA201型所對應的門板重心位置不同,請參考原廠型錄第123頁選型
  • 請於箱體另外設置止動器,確保開關時不會超過可動角度

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-PA200-15
HG-PA200-20
HG-PA200-25
HG-PA201-15
HG-PA201-20
HG-PA201-25
型號數量折扣標準
出貨日
規格 扭矩
(N・m)
4天 扭矩峰值角度 20°15±10%
4天 扭矩峰值角度 20°20±10%
4天 扭矩峰值角度 20°25±10%
4天 扭矩峰值角度 35°15±10%
4天 扭矩峰值角度 35°20±10%
4天 扭矩峰值角度 35°25±10%

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 150 用途 標準
本體材質 不鏽鋼(SUS430) 寬度(mm) 201 附加功能 附扭矩功能
安裝方法 螺絲固定 顏色 淺灰色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767