(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 密封型極薄型磁力門扣 MC-JM38型

LAMP 密封型極薄型磁力門扣 MC-JM38型

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・以樹脂包覆磁鐵,可預防生鏽
・釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
・厚度僅3.2mm的極薄型尺寸
・在可能會用到清潔劑等的用水區域,可搭配另外販售的清潔磁力吸附板MC-JMP45型使用(原廠型錄第463頁)
【用途】
・可用於洗淨機械、廚房設備等

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 最高使用溫度:80℃
  • 安裝時的建議鎖緊扭矩值為31.5N・cm(3.2kgf・cm)以下

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-JM38BL
MC-JM38WT
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體表面處理/顏色
4天 10黑色
4天 10白色
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體表面處理/顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 14.7 長度(mm) 38
寬度(mm) 16.5 安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 3.2
本體材質 樹脂 磁鐵材質 高度(mm) 3.2
安裝方向 平行 本體材質(詳情) 聚丙烯(PP) 吸附板/安裝板 另售
使用溫度(℃) 最高80

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引