(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱(K0340)

分度定位柱(K0340)

· 分度定位柱用於分度和鎖定
· 應用領域:機器、儀器與夾具製造、測量技術、家庭使用
· 高穩定性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0340.1104
K0340.1206
K0340.1308
K0340.1410
K0340.1905
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
尺寸 A
(mm)
D=銷直徑
(mm)
D1=螺牙 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
終點位置彈簧彈力F2約略值
(N)
初始位置彈簧彈力F1約略值
(N)
9天~ 9.51164M62.30.741.520321761.6103
9天~ 14223.56M103.51.16533.551301010164
9天~ 193318M124.71.37331.854281213224
9天~ 2543310M164.71.6102.550.577.544.51642234
9天~ 129195M830.95427422484.513.53.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
尺寸 A
(mm)
D=銷直徑
(mm)
D1=螺牙 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
終點位置彈簧彈力F2約略值
(N)
初始位置彈簧彈力F1約略值
(N)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 等級 5.8 表面處理主體 無硬化
主要顏色 藍色鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引