(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・組件材質:彈性體天然橡膠
・組件顏色:黑色
[特長]
・彈性緩衝元件
・可減少振動
・應用領域:機械和組裝製造工程、物料處理、農業工程
・溫度範圍:-30°C至+80°C
・版本:鋼或不鏽鋼
・K0569系列
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大額定荷重 (N) | 螺牙(M) | 高度 H (mm) | 彈性係數 (N/mm) | 主要材質 | D=外徑 (mm) | T=螺牙深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 50 | M4 | 10 | 100 | 鋼 | 10 | 4 | ||
9天~ | 50 | M4 | 10 | 100 | 不鏽鋼 | 10 | 4 | ||
9天~ | 50 | M4 | 15 | 50 | 鋼 | 10 | 4 | ||
9天~ | 100 | M4 | 15 | 100 | 鋼 | 15 | 4 | ||
9天~ | 100 | M4 | 15 | 100 | 不鏽鋼 | 15 | 4 | ||
9天~ | 276 | M6 | 20 | 230 | 鋼 | 20 | 6 | ||
9天~ | 276 | M6 | 20 | 230 | 不鏽鋼 | 20 | 6 | ||
9天~ | 180 | M6 | 25 | 120 | 鋼 | 20 | 6 | ||
9天~ | 276 | M6 | 20 | 230 | 鋼 | 25 | 6 | ||
9天~ | 165 | M6 | 25 | 110 | 鋼 | 25 | 6 | ||
9天~ | 165 | M6 | 25 | 110 | 不鏽鋼 | 25 | 6 | ||
9天~ | 160 | M6 | 30 | 80 | 鋼 | 25 | 6 | ||
9天~ | 637 | M8 | 20 | 425 | 鋼 | 30 | 8 | ||
9天~ | 637 | M8 | 20 | 425 | 不鏽鋼 | 30 | 8 | ||
9天~ | 350 | M8 | 30 | 175 | 鋼 | 30 | 8 | ||
9天~ | 350 | M8 | 30 | 175 | 不鏽鋼 | 30 | 8 | ||
9天~ | 400 | M8 | 40 | 133 | 鋼 | 30 | 8 | ||
9天~ | 1060 | M8 | 30 | 530 | 鋼 | 40 | 8 | ||
9天~ | 1060 | M8 | 30 | 530 | 不鏽鋼 | 40 | 8 | ||
9天~ | 666 | M8 | 40 | 222 | 鋼 | 40 | 8 | ||
9天~ | 1360 | M10 | 30 | 680 | 鋼 | 50 | 10 | ||
9天~ | 1000 | M10 | 40 | 333 | 鋼 | 50 | 10 | ||
9天~ | 665 | M10 | 50 | 190 | 鋼 | 50 | 10 | ||
9天~ | 2250 | M12 | 40 | 750 | 鋼 | 75 | 12 | ||
9天~ | 2225 | M12 | 50 | 636 | 鋼 | 75 | 12 |
型號 |
---|
Loading...
硬度(蕭氏硬度A) | 55 | 組件材質 | 彈性體天然橡膠 | 組件顏色 | 黑色 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策