(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼/不鏽鋼製橡膠緩衝件 D型(K0571)

鋼/不鏽鋼製橡膠緩衝件 D型(K0571)

· 彈性緩衝元件
· 減少震動
· 應用領域:機械與組裝製造、物料搬運、農業工程
· 溫度範圍:-30℃至+80℃
· 材質:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0571.00800855
K0571.008008551
K0571.01001055
K0571.010010551
K0571.01001555
K0571.01500655
K0571.01500855
K0571.01501055
K0571.01501555
K0571.015015551
K0571.02000555
K0571.02000855
K0571.02001055
K0571.02001555
K0571.020015551
K0571.02002055
K0571.02002555
K0571.02500855
K0571.02501055
K0571.02501555
K0571.02502055
K0571.025020551
K0571.02502555
K0571.02503055
K0571.03001555
K0571.03002055
K0571.03002555
K0571.03003055
K0571.030030551
K0571.03004055
K0571.04001555
K0571.04002055
K0571.04003055
K0571.040030551
K0571.04004055
K0571.05002055
K0571.05003055
K0571.05004055
K0571.05005055
K0571.06004055
K0571.07002555
K0571.07004555
K0571.07502555
K0571.07504055
K0571.07505055
K0571.07505555
型號數量折扣標準
出貨日
最大額定荷重
(N)
螺牙(M) 高度 H
(mm)
彈性係數
(N/mm)
主要材質 組件顏色 D=外徑
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
9天~ 40M3840-86
9天~ 40M3840不鏽鋼-88
9天~ 35M41035-1010
9天~ 35M41035不鏽鋼-1010
9天~ 40M41526-1010
9天~ 88M46175-1510
9天~ 187M48187-1510
9天~ 100M410100-1510
9天~ 100M41550-1510
9天~ 100M41550不鏽鋼-1510
9天~ 95M65135-2018
9天~ 250M68250-2018
9天~ 240M610240-2018
9天~ 220M615110-2018
9天~ 220M615110不鏽鋼-2018
9天~ 225M62075-2018
9天~ 227.5M62565黑色2018
9天~ 850M68850黑色2518
9天~ 400M610400黑色2518
9天~ 420M615210黑色2518
9天~ 420M620140黑色2518
9天~ 420M620140不鏽鋼-2518
9天~ 350M625100黑色2518
9天~ 316M63079黑色2518
9天~ 540M815270黑色3023
9天~ 714M820238黑色3023
9天~ 535.5M825153黑色3023
9天~ 508M830127黑色3023
9天~ 508M830127不鏽鋼-3023
9天~ 528M84088黑色3023
9天~ 1420M815710黑色4023
9天~ 1095M820365黑色4023
9天~ 820M830205黑色4023
9天~ 820M830205不鏽鋼-4023
9天~ 858M840143黑色4023
9天~ 1938M1020646黑色5028
9天~ 1416M1030354黑色5028
9天~ 1380M1040230黑色5028
9天~ 1280M1050160黑色5028
9天~ 1902M1040317黑色6028
9天~ 3430M1025980黑色7028
9天~ 3066M1045438黑色7028
9天~ 4613M12251318黑色7537
9天~ 3858M1240643黑色7537
9天~ 3776M1250472黑色7537
9天~ 3100M1255310黑色7537

Loading...

  1. 1

基本資訊

硬度(蕭氏硬度A) 55 組件材質 彈性體天然橡膠

此分類還有這些商品

技術支援服務