(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
減震元件附鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼底板,NR天然橡膠減震本體,黑色,硬度40、55、70肖氏A,提供附拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺桿,或附拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼螺桿和襯套,螺牙盲孔,或拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼襯套,螺牙盲孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重 (N) | d | L (mm) | D (mm) | 材質 | h | l | 彈性係數 | 最大壓縮量 | 副型號 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 85 | M3 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 6 | 43 | 2 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-8-8-SST-M3-6-55 | ||
8天~ | 64 | M3 | 13 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 6 | 20 | 3 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-8-13-SST-M3-6-55 | ||
8天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 40 | 3 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-10-10-SST-M4-10-55 | ||
12天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 17 | 4 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-10-15-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 93 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 19 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-10-20-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 537 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 269 | 2 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-15-8-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 324 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 130 | 3 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-15-10-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 40 | 4 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-15-15-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 234 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 47 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-15-20-SST-M4-10-55 | ||
11天~ | 234 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 10 | 37 | 6 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-15-25-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 479 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 128 | 4 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-20-15-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 430 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 86 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-20-20-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 433 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 69 | 6 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-20-25-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 417 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 56 | 8 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-20-30-SST-M6-18-55 | ||
11天~ | 1068 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 285 | 4 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-25-15-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 620 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 124 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-25-20-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 529 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 85 | 6 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-25-25-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 524 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 18 | 70 | 8 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-25-30-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 2080 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 555 | 4 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-30-15-SST-M8-20-55 | ||
8天~ | 1067 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 213 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-30-20-SST-M8-20-55 | ||
8天~ | 1053 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 140 | 8 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-30-30-SST-M8-20-55 | ||
11天~ | 932 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 20 | 93 | 10 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-30-40-SST-M8-20-55 | ||
8天~ | 2430 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 23 | 486 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-40-20-SST-M8-23-55 | ||
15天~ | 1574 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 23 | 210 | 8 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-40-30-SST-M8-23-55 | ||
8天~ | 1397 | M8 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 23 | 140 | 10 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-40-40-SST-M8-23-55 | ||
8天~ | - | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 820 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-50-20-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | - | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 440 | 8 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-50-30-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 2130 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 213 | 10 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-50-40-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 2046 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 182 | 11 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-50-45-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 2188 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 175 | 13 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-50-50-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 4170 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 556 | 8 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-60-30-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 3610 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 361 | 10 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-60-40-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 3410 | M10 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 273 | 13 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-60-50-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 8570 | M10 | - | 70 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 1143 | 8 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-70-30-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 7130 | M10 | - | 70 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 28 | 634 | 11 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-70-45-SST-M10-28-55 | ||
8天~ | 12970 | M12 | - | 75 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 37 | 2594 | 5 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-75-25-SST-M12-37-55 | ||
8天~ | 6970 | M12 | - | 75 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 37 | 697 | 10 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-75-40-SST-M12-37-55 | ||
8天~ | 7510 | M12 | - | 75 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 37 | 546 | 14 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-75-55-SST-M12-37-55 | ||
8天~ | 14660 | M16 | - | 100 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 1466 | 10 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-100-40-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 13080 | M16 | - | 100 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 951 | 14 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-100-55-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 11290 | M16 | 60 | 100 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 753 | 15 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-100-60-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 7790 | M16 | 75 | 100 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 415 | 18 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-100-75-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 19260 | M16 | - | 125 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 1401 | 14 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-125-55-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 19440 | M16 | 75 | 125 | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | - | 41 | 1037 | 19 | DVA.1-SST | Inox | DVA.1-125-75-SST-M16-41-55 | ||
8天~ | 85 | M3 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 3 | 6 | 43 | 2 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-8-8-SST-M3-6-55 | ||
8天~ | - | M3 | 13 | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 3 | 6 | 21 | 3 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-8-13-SST-M3-6-55 | ||
11天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | 10 | 40 | 3 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-10-10-SST-M4-10-55 | ||
40天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | 10 | 17 | 4 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-10-15-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 93 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | 10 | 19 | 5 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-10-20-SST-M4-10-55 | ||
11天~ | 324 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | 10 | 162 | 2 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-15-10-SST-M4-10-55 | ||
12天~ | - | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | 10 | 40 | 4 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-15-15-SST-M4-10-55 | ||
11天~ | 234 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | 10 | 47 | 5 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-15-20-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 234 | M4 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 4 | 10 | 37 | 6 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-15-25-SST-M4-10-55 | ||
8天~ | 479 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | 18 | 128 | 4 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-20-15-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 430 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | 18 | 86 | 5 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-20-20-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 433 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | 18 | 69 | 6 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-20-25-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 417 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | 18 | 56 | 8 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-20-30-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 1068 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | 18 | 285 | 4 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-25-15-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 620 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | 18 | 124 | 5 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-25-20-SST-M6-18-55 | ||
8天~ | 524 | M6 | - | - | [其他] 橡膠-不鏽鋼 | 6 | 18 | 70 | 8 | DVA.2-SST | Inox | DVA.2-25-30-SST-M6-18-55 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策