(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【11-Series 無塵室系列】
・無塵室環境對應
・防止無塵室內發塵
【22-Series 銅・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有銅・氟素・矽膠系材質限制的環境
・構造等同無塵室系列(潤滑脂、包裝型態與無塵室系列不同)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
11-MHR2-15E
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 本體 | 夾持方法 | 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 | 指數 | 2個 |
---|---|---|---|---|---|
本體形狀 | 圓柱型 | 運作方式 | 複動型 | 開尺寸(mm) | 22 |
閉尺寸(mm) | 14 | 夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) | 25 | 夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) | 24 |
環境・用途 | 無塵室對應 | 附加功能 | 高精密度 | 行程調節構造 | 無 |
使用壓力範圍(MPa) | 0.15::0.6 | 開關數量 | 無 | 導線長度 | 無 |
種類 | 無塵系列(真空型) | 公稱 | 15 |
旋轉驅動型氣壓夾爪 2爪型 無塵室・低發塵 11-/22-MHR2 Series的型號11-MHR2-15E頁面。
記載關於型號11-MHR2-15E之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
11-MDHR2-15R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 自動開關 | 規格 | 連接口位置 |
---|---|---|---|---|---|
19天 | 無自動開關(內建磁鐵) | 附磁鐵 | 本體側面方向 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策