(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電動夾爪2爪型 LEHZ Series

電動夾爪2爪型 LEHZ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・簡單設定:只要設定2項目即完成
・附防止掉落功能(全系列附自我鎖定功能)
・因自我鎖定,因此可降低消耗電力
・附夾持確認功能
・位置・速度・力的設定(64點)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEHZ20K2-10A-R31N1D
LEHZ32K2-22-S51N5D
LEHZ40K2-30
型號數量折扣標準
出貨日
開尺寸
(mm)
閉尺寸
(mm)
最大夾持力(開側 電動型)
(N)
最大把持力(閉側 電動型)
(N)
夾爪位置、選項 尺寸 行程
(mm)
致動器電纜線種類 致動器電纜線長度 控制器/驅動器種類 I/O電纜線長度 控制器/驅動器安裝方式 通訊插頭
19天 26164040側面攻牙安裝方式2010機器人電纜線3mLECP1(無編程型)/NPN1.5mDIN軌道安裝型-
19天 4826130130基本型(開關方向攻牙)3222標準電纜線5mLECP1(無編程型)/NPN5mDIN軌道安裝型-
19天 6030210210基本型(開關方向攻牙)4030無電纜線-無控制器/驅動器無電纜線螺絲安裝型無通訊插座

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體(電動型) 夾持方法 並聯夾層型 / 打開並聯型 / 機械手 指數 2個
本體形狀 方形 運作方式 複動型 環境・用途 標準
附加功能 附線性滑軌 / 高精密度 / 防止掉落 / 行程調節機能 / 夾持力控制 / 速度控制 行程調節構造 開閉兩側調節 馬達電纜線引出方向 基本型(左側面引出)
導線 基本型 馬達尺寸 基本型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767