(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高度方向的小型化夾爪。
【特長】
・高往復精:±0.01mm
・利用交差式轉輪導軌使平行開閉機構能達沒有晃動的平順作動,高精度且長壽命
・驅動源使用旋轉缸,能做輕巧化的設計
・自由度高的安裝方向
・可安裝作動位置容易檢出的附顯示燈無接點磁簧開關D-M9型
・高剛性型
・2方向的配管孔位置
・1台可做內徑夾持與外徑夾持
・有無塵系列
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MHR2-10R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 本體 | 夾持方法 | 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 | 指數 | 2個 |
---|---|---|---|---|---|
本體形狀 | 圓柱型 | 運作方式 | 複動型 | 開尺寸(mm) | 8 |
閉尺寸(mm) | 5 | 夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) | 12 | 夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) | 12 |
環境・用途 | 標準 | 附加功能 | 附線性滑軌 / 軸承支持 / 高精密度 | 行程調節構造 | 無 |
使用壓力範圍(MPa) | 0.2::0.6 | 自動開關 | 無自動開關 | 開關數量 | 無 |
導線長度 | 無 | 行程(mm) | 6 | 訂製規格 | 無 |
夾頭開關用插座種類 | 無 | 連接口位置 | 本體側面方向 | 公稱 | 10 |
旋轉驅動型氣壓夾爪 2爪型 MHR2・MDHR2 Series的型號MHR2-10R頁面。
記載關於型號MHR2-10R之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策