(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

MEPAC 平行開關夾頭 標準型

MEPAC 平行開關夾頭 標準型

【特點】
・平行開閉夾頭的始祖!通過獨特的構造,實現了小型、高夾持、長壽命效能。
穩定的夾持性能。
・操作輕便,高速應答性能優異。
・安裝調整優異。
・小型、輕量、壽命長。
・複動、單動都備有感應器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

X9558-NO

MEPAC 標準型 X9558-NO尺寸圖

X9559-NO(NC)

MEPAC 標準型 X9559-NO(NC)尺寸圖

※ NC的夾爪間無彈簧。

X9560-NO(NC)

MEPAC 標準型 X9560-NO(NC)尺寸圖

※ NC的夾爪間無彈簧。

X9561-NO

MEPAC 標準型 X9561-NO尺寸圖

X9562-NO(NC)

MEPAC 標準型 X9562-NO(NC)尺寸圖

※ NC的夾爪間無彈簧。

X9570

MEPAC 標準型 X9570尺寸圖

X9571

MEPAC 標準型 X9571尺寸圖

X9572

MEPAC 標準型 X9572尺寸圖

X9561S-NO-S

MEPAC 標準型 X9561S-NO-S尺寸圖

X9562S-NO-S

MEPAC 標準型 X9562S-NO-S尺寸圖

X9571S-S

MEPAC 標準型 X9571S-S尺寸圖

X9572S-S

MEPAC 標準型 X9572S-S尺寸圖

產品規格

無感應器型

MEPAC 標準型 無感應器型
動作方式單動型、複動型/平行開關
使用流體清淨空氣(已過濾的壓縮空氣)
使用壓力範圍0.3~0.5MPa
環境溫度5~50℃
潤滑無給油或者相當於JIS♯90的渦輪機油
配管連接口M5×0.8
使用頻率60CPM(max)
往返位置精度±0.05mm

附感應器型

MEPAC 標準型 附感應器型
基本規格
感應器規格
動作方式單動型、複動型/平行開關
使用流體清淨空氣(已過濾的壓縮空氣)
使用壓力範圍0.3~0.5MPa
環境溫度5~50℃
潤滑無給油或者相當於JIS♯90的渦輪機油
配管連接口M5×0.8
使用頻率60CPM(max)
往返位置精度±0.05mm
使用電壓範圍AC10~125V、DC10~100V共用
使用電流範圍6~40mA
最大開關容量(AC)2VA・(DC)1W
動作時間1msec以下
耐衝擊性30G
顯示燈發光二極體   ON時亮燈
使用溫度範圍-10~+60℃
電線長度5m

規格表

無感應器型

類型型號No.氣壓缸外徑
(mm)
行程
(mm)
理論夾鉗力
(N)
最大夾持點
(mm)
最大容許荷重(N)質量
(g)
F1F2
單動型常開X9558-NO845.01313718
X9559-NO1048.517161028
X9560-NO12413.019231346
X9561-NO14518.020302062
X9562-NO16624.028372790
常閉X9559-NC10410.017161028
X9560-NC12413.519231346
X9562-NC16627.028372790
複動X957012420.519231357
X957114524.520302078
X957216634.0283727112

附感應器型

類型型號No.氣壓缸外徑
(mm)
行程
(mm)
理論夾鉗力
(N)
最大夾持點
(mm)
最大容許荷重(N)質量
(g)
感應器
安裝數
F1F2
單動型常開X9561S-NO14518.020302062(94)1
X9562S-NO16624.028372790(122)1
複動X9571S14524.520302078(110)1
X9572S16634.0283727112(144)1
最大夾持點
最大容許荷重
MEPAC 標準型 最大夾持點
MEPAC 標準型 最大容許荷重

※ 1NO型用於內徑夾持時,工件無法對準中心。
※2行程公差為0~+1mm左右。
※3夾持力為空氣壓0.4MPa 時的理論值。
※4複動型有關閉側具有夾鉗力。開啟側的夾鉗力,為關閉側夾鉗力的1/2~1/3。
※5最大容許荷重為靜容許荷重,非夾爪可動作範圍。
※6最大容許荷重為建議值,非保證值。請儘可能減輕外力。
※7質量( )為附感應器時。
※8感應器的安裝角度為尺寸圖所示的位置起,每90°一個。

使用範例

MEPAC 標準型 使用範例

對準異形工件θ方向位置
爪可調整至夾持工件位置所需的最佳角度,作業性超群。

產品特長詳情

2爪標準型。
有複動型及單動型,兩者都是通過不會強硬動作的獨特機構與精密加工打造而成的高精度平行滑動式氣動夾頭。
可實現輕快且確實的動作,以及小型、輕量化。
除了工業用機器人之外,在自動組裝機、搬運裝置等一般產業機械的夾持配件上都得到許多應用實績。
 

穩定的夾持性能

小型、輕巧、長壽命

由於是平行開關的機構,因此夾頭對工件的接觸面可始終維持一定。
即使夾持尺寸不均,形狀不同時,也可穩定夾持。
獨創機構、體績精巧且可實現高性能。也可將裝置小型化。
而且不會對動作方向強硬施加力量,因此具有優秀的耐久性,並可長期維持初始性能。

動作輕巧,高速反應優異

動作檢測

採用平行開關擺動式動作拉桿機構。
並在滑動部內建可輕巧、平順動作的超小型精密滾輪。
無翹曲現象,並具優異的高速反應性,同時還可得到充分夾鉗力的機構。
複動型、單動型兩者皆附感應器。

安裝調整超群

通過固定本體柄部,可調整高度及旋轉方向的位置,並實現快速設定。

開關動作

單動
單動型是在夾爪之間
或大活塞與小活塞之間安裝彈簧,為外徑夾持NO(常開)、
內徑夾持NC(常閉)的機構。
複動
從A孔口進氣,大活塞將旋轉錨型動作拉桿,並設定為【閉】。
從B孔口進氣,小活塞將反方向旋轉錨型動作拉桿,並將夾爪設定為【開】。
僅複動型X9570的活塞構造不同,孔口相反。
型號
X9558-NO
X9559-NC
X9559-NO
X9560-NC
X9560-NO
X9561-NO
X9562-NC
X9562-NO
X9570
X9571
X9572
型號數量折扣標準
出貨日
運作方式 開尺寸 L1
(mm)
行程
(mm)
開閉型 氣壓缸外徑
(mm)
5天~ 單動型44常開8
11天~ 單動型44常閉10
11天~ 單動型44常開10
11天~ 單動型44常閉12
5天~ 單動型44常開12
11天~ 單動型55常開14
11天~ 單動型66常閉16
21天~ 單動型66常開16
5天~ 複動型44複動12
11天~ 複動型55複動14
11天~ 複動型66複動16

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 並聯夾層型 指數 2條
本體形狀 圓柱型 閉尺寸 L2(mm) 0 環境・用途 標準
附加功能 行程調節構造 使用壓力範圍(MPa) 0.3::0.5
浮標感應器 夾爪選項 感應器個數
感應器規格 鉸鏈銷 標準 氣壓孔選項 標準孔
感應器對應 不可後裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767